??
Выбор CAD модели
K0164.1160X16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0164 - Handwheels disc with revolving grip
Bill of material
K0164.1160X16
BESTKIPP
Order No.
K0164.1160X16
FORM
Form
E
AUSF
version
mit Passbohrung
GR
size
4
D1
diameter
160 mm
D2
borehole
16 H8 mm
D3
diameter
33 mm
D4
diameter
30 mm
D6
distance
128 mm
D7
thread
M 8 mm
D8
diameter
43 mm
H
borehole depth
0 mm
H1
depth
12 mm
H2
distance
8 mm
L1
Length
41.3 mm
L2
width
30.1 mm
L3
width
57 mm
L4
width
82.2 mm
GEW
Approx. weight
0.8437 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070206
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions